フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23380. Double Eccentric Levers, with fulcrum pin
EH 23380. - Double Eccentric Levers with fulcrum pin
Halder
...
Clamping Elements
EH 23380. Double Eccentric Levers, with fulcrum pin
EH 23380. - Double Eccentric Levers with fulcrum pin
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EH 23380.0012 Double Eccentric Lever
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Ref. No.
BESTNR
Drill hole
B [mm]
weight
G [g]
1
23380.0012
12
300
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Halder
- EH 23380.
オーダー番号
23380.0012
ショートテキスト
Double Eccentric Levers with fulcrum pin
最終更新日
27.11.2024 08:14:27
単位
キーワード
Clamping Elements
Double Eccentric
Fulcrum
Levers
Standard Parts
lever
pin
クラフィシケーション
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties